??
Výběr CAD modelu
K0752.2061X55
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0752 - Ocelové svěrací páky s vnějším závitem
Kusovník
K0752.2061X55
BESTKIPP
Objednací číslo
K0752.2061X55
FARBE
Barva
černá RAL 9005
MATERIAL
Základní těleso
seidenmatt
GR
Velikost
2
L
Délka závitu
55 mm
X
Závit
M6 mm
D
Průměr
14 mm
D1
Průměr
18.5 mm
D2
Průměr
19.0 mm
H
Výška
28.5 mm
H1
Výška
6.5 mm
H2
Výška
17.5 mm
H3
Upozornění
42.5 mm
H4
Výška
45.5 mm
A
Vzdálenost
65 mm
A1
Délka
74.5 mm
B
Šířka
10 mm
ZZ
Počet zubů
20
GEW
Hmotnost cca
0.1054 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245082698
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions